Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PKURD20 - 手動ユニット リニアガイドタイプ - ハンドル下 左右ねじ(許容荷重~294N) -
部品表
PKURD20-320-A-D
PN
型番
PKURD20-320-A-D
TYPE
Type
PKURD
TD
ねじ径
20 mm
L
フレーム長さ
mm
HT
ハンドル種類
ALT1
ハンドル方向指定
ALT13
ポジションインジケータ
ALT2
クランプ追加
ALT4
底面プレート穴ピッチ変更
ALT8
テーブルサイズ変更
ALT6
昇降テーブル追加
ALT6Q
昇降テーブル個数
ALT10
ステージ用アダプタ
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)