Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PKWSC - Adjustable Snap Fasteners
Nomenclature
PKWSC
PN
Réf. pièce
PKWSC
TYPE
Type
PKWSC
N
N Tensile Load (N)
500 N
KGF
KGF Tensile Load (kgf)
51 kgf
WT
Poids
32 g
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Barrel Polishing
C1
1.5 mm
C2
30 mm
C3
10 mm
C4
14 mm
C5
3.2 mm
C6
3.3 mm
PPATH
pkwsc/pkwsc_asmtpl.prj
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés