Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ15 - Spring free positioning ball/set screw type
Bill of material
PKZ15-M3-L5.2
CODE
daima
PKZ15
TYPE
leixing
set screw type
MAT
Material
Equivalent to 40Cr
HAR
Main body hardness
48HRC~
SUR
Main surface treatment
turn black
MAT1
Ball head material
Equivalent to SUS440C
HAR1
Ball hardness
50~55HRC
M
mm
L
mm
DD
d
1.50 mm
S
1.5 mm
V
2.0 mm
H
0.5 mm
NFH
neifuhe(kN)
0.5 mm
LINK
webink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)