Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ25 - Spring free positioning ball/corner seat type
Bill of material
PKZ25-M4-L6
CODE
Code
PKZ25
TYPE
type
Corner seat type
MAT1
The main material
Equivalent to 40Cr
HAR
Body hardness
48HRC~
TRE
Body surface treatment
Blackening
MAT2
Ball head material
Equivalent to SUS440C
HAR1
Block hardness
50~55HRC
M
L
DD
d
2.0
S
2.0
V
2.5
H
0.3
LOAD
Withstand load
1.3
LINK
weblink
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen