Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ25 - Spring free positioning ball/corner seat type
Bill of material
PKZ25-M4-L6
CODE
Code
PKZ25
TYPE
type
Corner seat type
MAT1
The main material
Equivalent to 40Cr
HAR
Body hardness
48HRC~
TRE
Body surface treatment
Blackening
MAT2
Ball head material
Equivalent to SUS440C
HAR1
Block hardness
50~55HRC
M
L
DD
d
2.0
S
2.0
V
2.5
H
0.3
LOAD
Withstand load
1.3
LINK
weblink
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés