Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
PL Series - Hand Valve
Bill of material
PL25
PN
Part No.
PL25
PR
Product
Hand Operated PL Valve
C1
Series
C2
Port Size
C3
Options
A
4.75 Pouce
B
3.81 Pouce
C
6.81 Pouce
D
1.69 Pouce
E
0.56 Pouce
F
2.75 Pouce
G
4.12 Pouce
H
3.50 Pouce
J
3.50 Pouce
K
1.69 Pouce
L
5.06 Pouce
M
0.34 Pouce
N
0.28 Pouce
B1
3.38 Pouce
CC
2.38 Pouce
D1
4.12 Pouce
E1
2.19 Pouce
G1
2.75 Pouce
H1
2.06 Pouce
J1
0.70 Pouce