Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Thomson Linear
Beschreibung
PL Series - Polymer Bushing
Stückliste
PLM06
PN
Part Number
PLM06
TP
Type
Polymer Bushing
SIZE
Size
TS
Type Selection
DD
d
6.020 mm
D
12.000 mm
C
22.000 mm
C1
14.200 mm
D1
11.500 mm
C2
1.100 mm
E
E-1
0.000 mm
Z
0.000 mm
Z1
0.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen