Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
PL Series - Polymer Bushing
Bill of material
PLM06
PN
Part Number
PLM06
TP
Type
Polymer Bushing
SIZE
Size
TS
Type Selection
DD
d
6.020 mm
D
12.000 mm
C
22.000 mm
C1
14.200 mm
D1
11.500 mm
C2
1.100 mm
E
E-1
0.000 mm
Z
0.000 mm
Z1
0.000 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD