Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距187mil/4.75mm·最大工作行程6.3mm
明细表
PLA-005-2-01-203-A-10-00
CODE
代码
PLA-005
TYPE
类型
ICT测试用,标椎型
MAT
针轴材质
MAT1
针管材质
磷铜
MAT3
弹簧材质
SUS304
SUR
针轴表面处理
镀金
SUR1
针轴表面处理
镀金
SUR2
弹簧表面处理
-
QPT
可选针套
PRA-005
QPE
工作温度范围
-40℃~80℃
MAT4
针头材质
2 (钢)
NEE
针轴前端形状
DIA
针头直径
COATING
镀层
A(镀金)
WOR
工作弹力(N)
40(4N)
INS
安装尺寸
00(不带卡杯)
WOR1
工作行程(mm)
4.3
MAX
最大行程(mm)
6.3
RAT
额定电流(A)
≤8
RAT1
额定电阻(mΩ)
≤20
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型