Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Терминал с клеммами для промежуточного звена
Stückliste
CNVL-3P
IDNR
номер
MOD
Мод.
G
G1/4
GNDM
13.157 mm
GKDM
11.445 mm
H
mm
M
3.2 mm
F
20 mm
L1
mm
D
50 mm
F1
mm
VERS
mm
HX1
mm
LX1
mm
INFO
информация
Информация
информация
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей