Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Theben
Beschreibung
PlanoSpot DALI
Stückliste
2030190
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2030190
MANUNAME
Name des Herstellers
Theben AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Präsenzsensor für Deckeneinbau, DALI-2 zertifiziert, quadratischer Erfassungsbereich 360°, bis zu 8 m x 8 m (64 m2)
DESCLONG
Langbeschreibung
Präsenzsensor für Deckeneinbau, DALI-2 zertifiziert, quadratischer Erfassungsbereich 360°, bis zu 8 m x 8 m (64 m2), Mischlichtmessung 3-fach, 2 Instanzen für die Anwesenheit, 4 Instanzen für die Helligkeit – Innen / Mitte / Fenster / Integral, Erfassungszone Standard/Reduziert, schwenkbare Optik zur Anpassung des Erfassungsbereichs, liefert Informationen über „Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303/304, einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung, Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich, Erfassungsempfindlichkeit einstellbar, für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und Konfiguration ist ein Multi-Master Application Controller erforderlich, dieser muss gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und optional 301/303/304 unterstützen
INTNO
Internationale Artikelnummer
4003468200360
SA
Bewegungsart
A
Montagehöhe
m
LOG
Level of Geometry
EBD
Erfassungsbereichdimensionen
EF000003
Montageart
EV000383
EF010517
Bedienhöhe (CH)
mm
EF010945
Durchmesser 1 (D1)
76 mm
EF010946
Durchmesser 2 (D2)
40 mm
EF000218
Einbautiefe
69 mm
EF004265
Einbaulänge (IL)
40 mm
EF000846
Einbaubreite
40 mm
EF010886
Oberflächenhöhe (SH)
3 mm
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
true
EF003863
Konstantlichtregelung
true
EF003858
HLK-Ansteuerung
false
EF011991
Zwangseinschaltung
false
EF003920
Zwangsabschaltung
false
EF006311
Tierschneise
false
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
EF003904
Vernetzbar
true
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF008011
Optimale Montagehöhe
2.500 m
EF001098
Treppenhausüberwachung
true
EF001099
Überbrückungsschalter
false
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF012569
Max. Präsenzbereich
20
EF001322
Max. Reichweite frontal
4 m
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
EF003848
Fernbedienbar
true
EF000483
Mit Fernbedienung
false
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
EF003890
Mit Signaleinheit
false
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
true
EF006644
Geeignet für Wandmontage
false
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
EF000124
Anschlussart
Schraubklemme
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF023790
Antibakterielle Behandlung
false
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF006243
Transparent
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF004293
Schlagfestigkeit
IK04
EF000416
Frequenz
-, - Hz
EF006582
Erfassungswinkel horizontal
0, 360 °
EF003814
Ansprechhelligkeit
10, 10000 lx
EF003832
Geeignet für C-Last
false
EF001731
Temperatur
0, 50 °C
EF011992
Min. Einschaltstrom
0.100 A
EF003876
Nebenstelleneingang
true
EF005624
Alarmfunktion
false
EF000008
Breite
76 mm
EF000040
Höhe
134 mm
EF000049
Tiefe
76 mm
EF000551
Durchmesser
76 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
66 mm
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
false
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90314990
COO
Herstellerland
HU
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
2030190
REMARKS
ERP-GROUP 345
REACH_ERKLAERUNG
REACH-Erklärung
REACH-Erklärung
GEBRAUCHSANLEITUNG
Gebrauchsanleitung
Gebrauchsanleitung
DEEPLINK_PRODUKTSEITE
Deeplink Produktseite
Deeplink Produktseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ESYLUX
    Präsenzmelder / Deckenmontage / DALI - Decken-Präsenzmelder
    Theben
    theRonda S
    Theben
    LUXA 103
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen