Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø83 FIX
Bill of material
MOVET+4061408104994
TYP
Type
BESTNR
Order No.
LODLEVEL
Level of detail
ANG
Angle
BES
Description
A
Minimum installation height maschine-bottom
36 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Base
83 mm
CH
Regulation key
14 mm
F
Thread
M12
G
Height base
28 mm
H
Total height
H1
Total height
SL
Maschine foot load
15000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés