국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 150-51910
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/km.prj},{NB=150-51910},{IDNR=150-51910},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=2000.000},{QUANTITY_IN38=2000.000},{PRICE_EUR_N=31.030},{TAX_N=0.190},{VERS=1.000},{PWID=453},{DESCRIPTION14=Kunstoffmutter schwarz},{DESCRIPTION15=Die selbstsichernden und patentierten Kunststoffmuttern zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Sechskantmuttern durch ihr geringes Gewicht und die schnellere Verarbeitung aus. Sie werden einfach auf den Gewindebolzen (5 mm oder 6 mm) aufgesteckt und festgedrückt („Soft-Push“). Bei Bedarf sind sie jederzeit wieder lösbar.},{EAN=4031026121307},{ID_MANUFACT17=150-51910},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=KM5},{SPECIAL_TRE20=NONE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Plastic Nuts
Bill of material
HellermannTyton 150-51910
IDNR
Identification
150-51910
150-51910
DESCRIPTION14
Short Description
Plastic Nut, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
KM5
KM5
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
2000.000
HOEHEH
Height H
9.5
9.5
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
17.5
mm
SCHLUESSELW78
Width across flats
10.0
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청