Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Plate wheels for conveyor chains PASSO 75 RULLO 25 - Plate wheels for conveyor chains
Bill of material
331600008
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
25 mm
KG
kg
B1
10.5 mm
C
3 mm
R3
r3
50 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)