PLAY-12-15-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLAY - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/play/play_asmtab.prj},{NB=PLAY-12-15-A},{CN=PLAY-12-15-A},{B=12},{S=15},{M=M20x1.5},{NDM=20},{P=1.5},{D=33},{DX2=18},{SD=9.0},{C=M6},{L=106.5},{L1=33},{L2=10},{L3=35},{LB=0},{SW=22},{SW1=0},{LF=13.5},{H=47.3},{H1=31.3},{LOAD=11.5 / 40},{MASS=152},{BX=12},{SMIN=17},{PPATH=play_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PLAY - Indexing Plunger
Bill of material
PLAY-12-15-A
CN
Catalog number
PLAY-12-15-A
PLAY-12-15-A
B
Diameter B
12
12
mm
S
Height S
15
15
mm
M
Thread
M20x1.5
M20x1.5
D
Diameter D
33
33
mm
SD
Diameter d
9.0
9.0
mm
C
Thread
M6
M6
L
Height L
106.5
106.5
mm
L1
Height L1
33
33
mm
L2
Height L2
10
10
mm
L3
Height L3
35
35
mm
LB
Height LB
0
0
mm
SW
Dimension SW
22
22
mm
SW1
Dimension SW1
0
0
mm
LF
Height LF
13.5
13.5
mm
H
Height H
47.3
47.3
mm
H1
Height H1
31.3
31.3
mm
LOAD
Load
11.5 / 40
11.5 / 40
min./max.
MASS
Mass
152
152
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청