Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLK-215 - Switch probe minimum installation center distance 100mil/2.54mm
Bill of material
PLK-215-0-02-180-A-15-02
CODE
code
PLK-215
TYPE
type
With switch
STA
status
Normally open
MAT1
The Needle shaft material
POM(Insulation cover gold plating)
MAT2
The Inner tube material
brass
MAT3
The spring material
steel
MAT4
The Contact terminal material
brass
MAT5
The Insulation material
POM
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
TEM
Temperature range
-40-80
MAT6
The Needle material
SHAPE
Needle shaft tip shape
DIA
Needle diameter
COA
Coating
FORCE
Spring force during working stroke
SIZE
Installation dimensions
MEC1
Spring force at switching point
0.23N
MEC2
stroke max
4
MEC3
stroke max
5
MEC4
Switch stroke
1.5(+0.2/-0.2)
ELE
Electrical data rated current
3 A
HEIGHT
Installation height without needle sleeve
10
LINK
web link
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей