Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
plk01
Bill of material
PLK01-4
CODE
LX1
AA
CZ1
CZ11
YD
40-50HRC
BMCL1
BMCL11
SYZJ
mm
DD
d
1.0 mm
L
16.3 mm
P
3.0 mm
L1
6.0 mm
R
2.0 mm
HH
h
1.0 mm
RR
r
1.5 mm
S
0.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD