Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
PLRB+C - ELESA-Piastre laterali di riempimento attacco a baionetta
Lista materiale
Piastre laterali di riempimento attacco a baionetta PLRB+C
CODE
Codice
49401
DESCRIPTION
Descrizione
PLRB+C
DIM01
L
148.5 mm
DIM02
C
117 mm
DIM03
H
90 mm
DIM04
d1
49 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
d4
39 mm
DIM07
h
18 mm
DIM08
h1
7 mm
DIM09
f
51 mm
DIM10
f1
30 mm
DIM11
f2
9 mm
WEIGHT
Peso
355 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD