Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
PLRB+C - Side mount bayonet style flange
Malzeme listesi
Side mount bayonet style flange PLRB+C
PARTNUMBER
Kod
49401
DESCRIPTION
Tanım
PLRB+C
DIM01
L
148.5 mm
DIM02
C
117 mm
DIM03
H
90 mm
DIM04
d1
49 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
d4
39 mm
DIM07
H.
18 mm
DIM08
h1
7 mm
DIM09
f
51 mm
DIM10
f1
30 mm
DIM11
f2
9 mm
WEIGHT
EBR.
355 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari