Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PLRC, PLR2C - Rails linéaires, type à précharge, acier inoxydable/type avec roulement/type avec dispositif de serrage
Nomenclature
PLRC25-160
PN
Réf. pièce
PLRC25-160
TS
Type sélectionnable
MATR
Matériau du rail
EN 1.4016 l'équivalent
MATS
Matériau de la glissière
SECC
MATB
Matériau du roulement
EN 1.4125 équivalent
MATBO
Matériau du boulon
EN 1.4567 l'équivalent
MATST
Matériau de la butée
Polyacétal
MATCT
Matériau du dispositif de serrage (partie filetée)
EN 1.4301 l'équivalent
MATCP
Matériau du dispositif de serrage (embout)
Polyacétal
STS
Traitement de surface de la glissière
Placage autocatalytique au nickel
NO
25
L
L Fixe
mm
NOMH
Nombre de trous de montage
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés