카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLS11 - Probe?¡èPrecision type?¡èminimum installation center distance 3.97mm
Bill of material
PLS11-A
CODE
Code
PLS11 mm
TYPE
Type
Precision mm
MAT1
Needle shaft
Beryllium copper mm
MAT2
Inner tube
brass mm
MAT3
spring
SUS304 mm
SUR
Surface treatment
Gold plating mm
OPT
Needle shape
mm
TONS
Optional needle sleeve
PRS11-V1,PRS11-W1 mm
MIN
Minimum installation distance (mm)
3.97 mm
MAX
Maximum elasticity (g)
150±20%
TBS
Maximum stroke
6.6 mm
STR
2/3 stroke elastic force (g)
100±20% mm
TAT
Rated current (A)
5 A
CON
Contact resistance
30
LINK
website
Website connection
A1
2.000 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드