Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
PLV-B - インデックスプランジャ
部品表
PLV-8-20-B-BK
CN
品番
D
寸法 D
37 mm
L
寸法 L
54 mm
L1
寸法 L1
35 mm
LC
寸法 LC
6.1
H
寸法 H
16 mm
C
10 mm
R
直径 R
6.1 mm
B
直径 B
mm
E
寸法 E
34 mm
F
寸法 F
48 mm
G
寸法 G
20 mm
S
寸法 S
14 mm
T
7.5 mm
MASS
質量
g
LOAD
荷重
16/55 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)