PLYS-4-4-A-A4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLYS-A4 - Indexing Plunger with Rest Position
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plys_a4/plys_a4.prj},{NB=PLYS-4-4-A-A4},{CN=PLYS-4-4-A-A4},{B=4},{S=4},{BX=4.0},{M=M8},{NDM=8.0},{P=1.0},{D=16},{D1=11.5},{DX2=11.0},{L=39.0},{L1=16},{L2=5},{LB=0},{SW=10},{SW1=0},{LOAD=3.5/11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PLYS-A4 - Indexing Plunger with Rest Position
Bill of material
PLYS-4-4-A-A4
CN
Catalog Number
PLYS-4-4-A-A4
PLYS-4-4-A-A4
B
Diameter B -0.02/-0.05
4
4
mm
S
Height s
4
4
mm
M
Thread
M8
M8
P
Pitch
1.0
1.0
mm
D
Diameter D
16
16
mm
D1
Diameter D1
11.5
11.5
mm
L
Height L
39.0
39.0
mm
L1
Height L1
16
16
mm
L2
Height L2
5
5
mm
LB
Height Lb
0
0
mm
SW
Width across flat sw
10
10
mm
SW1
Width across flat sw1
0
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청