PLZXS-6-6-M12-1.5-R
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLZX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plzx/plzxs_r_asmtab.prj},{NB=PLZXS-6-6-M12-1.5-R},{CN1=PLZXS-6x6-M12x1.5-R},{CN=PLZXS-6-6-M12-1.5-R},{B=6},{S=6},{M=M12x1.5},{D=22},{D1=2.0},{L1=24},{L2=32},{L3=25},{N=6 / 21},{MASS=18},{PPATH=parts/plzxs_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PLZXS-R - Indexing plunger
Bill of material
PLZXS-6-6-M12-1.5-R
CN
Catalog Number
PLZXS-6-6-M12-1.5-R
PLZXS-6-6-M12-1.5-R
B
Diameter
6
6
mm
S
Height S
6
6
mm
M
Thread
M12x1.5
M12x1.5
mm
D
Diameter D
22
22
mm
D1
Diameter d
2.0
2.0
mm
L1
Dimension L1
24
24
mm
L3
Dimension L3
25
25
mm
N
Load min./max.
6 / 21
6 / 21
N
MASS
Mass
18
18
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSP-V - Scale Plate Vertical Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Industrie-Stossdaempfer hydraulisch - PowerStop-APS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.02.2021
PSP-S - Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SHNS - Hexagon Nut (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
FPM-G - Leveling Feet with Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SFT - Socket Head Cap Screw (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PXY-AK - Indexing Plunger with Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDMS-NI - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
TYPE1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
5V-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
B3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS-FT - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Full Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청