Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PM型 - プラグ
部品表
MC-05PM BRASS
CNSORDERNO
製品型式
MC-05PM BRASS
ASSYNO
製品番号
CA81385
S
相手側取付ねじサイズ
M5 x 0.8
MT
本体材質
真鍮
M
質量
1.9 g
L
17 mm
C
9.2 mm
A
4.5 mm
H
H (2面幅)
六角7 mm
T
M5 x 0.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)