Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
PM - Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1500 lb/ea)
Bill of material
PM0522808
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
英寸
WIDTH
Tread Width
2 英寸
HARD
Hardness
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16 英寸
BORE
Bore ID
1-9/16 英寸
BEARING
Bearing ID
1/2 英寸
WEIGHT
Weight
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型