Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PM14 - Gomito maschio conico
Lista materiale
2M040031
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tubo
1/4 mm
D1_UNF
D1_NPTF
D2
12,5 mm
D2IN
.492 in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
22 mm
L3IN
in
HEX
10 mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
80 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
1160 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Lubrication installations
NN
0 mm