Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PM4H-YMS2A, PM6HV-YMS2A, PM6HP-YMS2A, PM8H-YMS2A, PM4H-YMS3A, PM6HV-YMS3A, PM6HP-YMS3A, PM8H-YMS3A, PM4H-YMS4A, PM6HV-YMS4A, PM6HP-YMS4A, PM8H-YMS4A, PM4H-YMS5A, PM6HV-YMS5A, PM6HP-YMS5A, PM8H-YMS5A - Robot Plate - Yamaha
Bill of material
PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50
PN
Part Number
TFM
Top Face Machining
NH
Plate hole processing type
A
Plate length A specified 1 mm unit
mm
Введите значение для A
Plate length A specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
B
Plate width B specified 1 mm unit
mm
Введите значение для B
Plate width B specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
T
Plate thickness T selection
mm
F
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
Введите значение для F
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
G
Bolt pitch in the Width direction G Designated 1 mm unit
mm
HS
Plate hole type
N
Through hole bolt Nominal diameter N
Z
Counterbore hole bolt Nominal diameter Z
L
First axis position in the plate specified L 1 mm unit
mm
ALT1
Add 2 Dowel Hole on Front side for Positioning
ALT2
Add 2 Dowel Hole on Left and Right side for Positioning
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей