Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI120-F90-IU-IO-V15 - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI120-F90-IU-IO-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
PMI120-F90-IU-IO-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ind. Positionsmesssystem PMI120-F90-IU-IO-V15
EAN
4050143052776
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMI120-F90-IU-IO-V15
BAD874004
Nennmessbereich
120 mm
AAC965006
max. Versorgungsspannung
30 V
AAC962006
min. Versorgungsspannung
12 V
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD823004
Breite des Sensors
23 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
135.2 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.170
WIDTH
0.045
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt