Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PMLU, PMLUS - Lochblechplatten - Langlochmuster
Stückliste
PMLU5-100-100
PN
Teile-Nr.
PMLU5-100-100
TP
Ausführung auswählen
Mit Langloch
MAT
Werkstoff
D
5 mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
T
1.0 mm
P
25 mm
L
20 mm
PR
Relative freie Lochfläche (%)
47.1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen