Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
PMSS Series - PMSS Series - .165" Power Mate Single Row Discrete Wire Cable Assembly, Socket
Bill of material
PMSS-02-16-K-03.00-S
PN
Part Number
PMSS-02-16-K-03.00-S
SERIES
Series
PMSS
CTOPT
Cable Type Option
POS
Number Of Positions
WG
Wire Gauge
WCC
Wire Color Code
LS
Lead Style
-K: Keyed Polarization
AL
Assembly Length
Дюйм
ENDOPT
End Option
LOPT
Latch Option
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей