PMV-10-20-L-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PMV - Indexing Plunger Lever Type with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmv/pmv_l_asmtab.prj},{NB=PMV-10-20-L-BK},{CN=PMV-10-20-L-BK},{D=37},{L=54},{LC=6.1},{H=16},{H1=20},{C=10},{R=6.1},{B=10},{E=34},{F=48},{G=35},{S=14},{T=7.5},{MASS=181},{LOAD=16/55},{PPATH=pmv_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PMV-L - Indexing Plunger Lever Type with Flange
Bill of material
PMV-10-20-L-BK
CN
Catalog Number
PMV-10-20-L-BK
PMV-10-20-L-BK
D
Length D
37
mm
L
Height L
54
mm
LC
Height LC
6.1
H
Height H
16
mm
H1
Width H1
20
mm
C
Width C
10
mm
R
Width R
6.1
mm
B
Diameter B
10
10
mm
E
Width E
34
mm
F
Width F
48
mm
G
Width G
35
mm
S
Height S
14
mm
T
7.5
mm
MASS
Mass
181
181
g
LOAD
Load
16/55
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청