Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PMV-R - 小型分度销
明细表
PMV-10-20-R-BK
CN
型号
D
尺寸 D
37 mm
L
尺寸 L
54 mm
LC
6.1
H
尺寸 H
16 mm
H1
尺寸 H1
20 mm
C
尺寸 C1
10 mm
R
直径 R
6.1 mm
B
直径 B
mm
E
尺寸 E
34 mm
F
尺寸 F
48 mm
G
尺寸 G
35 mm
S
尺寸 S
14 mm
T
7.5 mm
MASS
质量
g
LOAD
负载
16/55 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型