PMX-10-M16-1.5-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PMX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmx/pmx_a.prj},{NB=PMX-10-M16-1.5-A},{CN=PMX-10-M16-1.5-A},{B=10},{S=10.0},{M=M16x1.5},{D=25},{D1=19.6},{L=67.5},{L1=26},{L2=9.0},{SW=17},{DX2=17.0},{NDM=16.0},{LOAD=4/27},{SL=7280},{MASS=61},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PMX-A - Indexing Plunger without Locknut, with Knob
Bill of material
PMX-10-M16-1.5-A
CN
Catalog Number
PMX-10-M16-1.5-A
PMX-10-M16-1.5-A
B
Diameter B (h11)
10
10
S
Height s
10.0
10.0
mm
M
Thread
M16x1.5
M16x1.5
D
Diameter D
25
25
mm
D1
Diameter D1
19.6
19.6
mm
L
Height L
67.5
67.5
mm
L1
Height L1
26
26
mm
L2
Height L2
9.0
9.0
mm
SW
Width across flat
17
17
mm
LOAD
Load (N) min./max.
4/27
4/27
SL
Shear load
7280
7280
N
MASS
Mass
61
61
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청