您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
PMXA8
Misumi
metric
15_locating_components/plungers
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxa_mb.prj},{NB=PMXA8np},{TS=R},{TYS=1},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{SMIN=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{L5A=5.5},{SW1=8},{SW2=13},{LOADMIN=5},{LOADMAX=24},{A1=3.0},{X=1.600},{Y=4.500},{C=0.400},{R1=1.500},{R2=0.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYKnp - Indexing Plungers - Coarse Thread
Bill of material
PMXA8
PN
Part No.
PMXA8
PMXA8
TS
Type Selection
Return
Rest Position
Return
Rest Position
TYS
Type Selection
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
MATN
Material of Nose
303 Stainless Steel
M
8
8
mm
P
Pitch Coarse Thread
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
BTOL
B Tolerance
0/-0.04
mm
SMIN
S Min.
5
5
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
L3
14
14
mm
L4
4.0
4.0
mm
L5
9.5
9.5
mm
L5A
5.5
5.5
mm
SW1
Sw1
8
8
mm
SW2
Sw2
13
13
mm
LOADMIN
Load Min.
5
5
N
LOADMAX
Load Max.
24
24
N
MASS
Mass
10.000
10.000
g
A1
3.0
3.0
mm
X
1.600
1.600
mm
Y
4.500
4.500
mm
C
0.400
0.400
mm
R1
1.500
1.500
mm
R2
0.750
0.750
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe