Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Stückliste
HARTING 09456000300
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 100 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 100 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAL422
Datenkabel (Cu) vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 100 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 100 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAL423
Datenkabel (LWL) vorhanden
Nein
AAL497
Energiekabel vorhanden
Nein
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft