HARTING 09456000310
HARTING
System cabling
Data Copper cable
Bulk cables
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/238/6081.prj},{NB=09456000310},{MANUID=09456000310},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444995},{PREVIEW=../../../_pool_/a2/64/094560003x0.tif__web.png},{DESCSHORT=Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz},{DESCLONG=Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz},{MANUTYPEDESC=PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m},{SUPPLIERALTNO=09 45 600 0310},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=97},{AAL422=Yes},{AAO057=PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
Bill of material
HARTING 09456000310
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09456000310
DESCSHORT
Short Description
Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
DESCLONG
Long Description
Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 600 0310
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
97
AAL422
computer data cable (copper) present
Yes
AAO057
Product type
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
AAU734
Manufacturer product description
Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
AAW338
Manufacturer product designation
Hybrid cable, (copper/copper), 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm², FRNC (LSZH), Cable length: 10 m, Cat. 5, Class D up to 100 MHz
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444995
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAL423
computer data cable (fiber optic) present
No
AAL497
energy cable present
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청