Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN20 - Swivelling tee fitting taper
Bill of material
20100032
CODE
Code
TIPO
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
TUBEOD
Tube O.D.
D1NPTF
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure (max)
20 bar
WPP
Working Pressure (max)
290 psi
TV
Vacuum
-99 kPA
TVH
Vacuum
29" Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen