Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PN20 - T centrale maschio conico girevole
Lista materiale
20100032
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
TUBEOD
Tubo O.D.
D1NPTF
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici