Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PN37 - Y
Lista materiale
20270010
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tubo
D2
mm
D2IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
L2
mm
L2IN
Pollici
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Silicone Free
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic circuits
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)