Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Pneumatic - Swivel Top Plate Kingpin Pneumatic Caster
Bill of material
8-W81-940
PN
Part Number
8-W81-940
SER
Series
Pneumatic
MO
Mounting Options
SIZE
Plate Size
4" x 4 1/2"
BS
Bolt Hole Spacing
2 5/8" x 3 5/8" to 3" x 3"
BD
Mounting Bolt Size
3/8 Inch
D
Wheel Dia.
Inch
W
Tread Width
2.80/4 Inch
TT
Tread Type
WB
Wheel Bearing
Ball
FIN
Finish
CAP
Capacity
310 Pounds
BR
Caster Brake
H
Load Height
9 1/2 Inch
R
Swivel Rad.
6 1/8 Inch
WEIGHT
Approximate Weight
8 Pounds
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)