Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, à ouverture (NC) - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-603-M12-734
ORDERNO
Numéro d’article
320-820-330
TYPE
Désignation
DW-AD-603-M12-734
PR
Gamme de produits
Extra Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
2 mm
C
Raccordement
PVC, 6 m, 3 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+100 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton nickelé
WG
Poids
241.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Balluff
    Capteurs inductifs
    CONTRINEX
    PUR, 2 m, 3 fils - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Plastique - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Type de capteur - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    PNP, à fermeture (NO) - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    PNP, NO (par défaut)/NC - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Photoélectriques - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    DW-AS-703-M12-693 - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    ISWE-M12MP-NSS-A0 - Capteur intelligent
    CONTRINEX
    DW-AS-623-M12-69X - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    DW-MX-703-M12 - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    PUR, 2 m + M12 4 pins - Détecteur inductif
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés