Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP, Öffner (NC) - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-502-P8
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
High Pressure
PF
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
H
Gehäusegröße
M8 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
PUR, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 500 / 1000 peak bar
TR
Temperaturbereich
-25...+100 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
800 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung