Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, commutation en réception/IO-Link - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
DTL-C55PA-TMS-407-507
ORDERNO
Numéro d’article
628-000-705
TYPE
Désignation
DTL-C55PA-TMS-407-507
ROT
Rotation
°
PR
Gamme de produits
Capteurs de distance
OPR
Principe de fonctionnement
Distance à réflexion directe
RM
Domaine max.
60...5000 mm
OR
Domaine de fonctionnement
60...5000 mm
LS
Source lumineuse
Laser de classe 1, rouge 655 nm
H
Taille de boîtier
50 x 50 (C55) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en/sans réception + 0...10 V + entrée Teach
ER
Indice de protection
IP 67/IP 69K
P
Polarité
PNP/NPN auto-detect
O
Sortie
Commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach
I
Interface
IO-Link
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4-pin
SV
Tension d'alimentation
2000…30000 mm, IO-Link V
PO
Polarité + Sortie
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach
SA
Réglage sensibilité
Bouton Teach/entrée Teach
SFM
Fréquence de commutation max.
500 Hz
TR
Plage de température
-40...+60 °C
R
Résolution
< 5 mm
LI
Linearité
± 30 mm
WG
Poids
0.1 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Infos
OM
Manuel d'utilisateur
Infos
INFO
Infos
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DTL-C55PA-TMS-407-505 V1.1