Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
DTL-C55PA-TMS-619-506
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
ROT
Rotation
°
PR
Gamme de produits
Capteurs de distance
OPR
Principe de fonctionnement
Distance à réflexion directe
RM
Domaine max.
100...5000 mm
OR
Domaine de fonctionnement
100...5000 mm
LS
Source lumineuse
Laser de classe 1, rouge 650 nm
H
Taille de boîtier
50 x 50 (C55) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en/sans réception + 0...10 V + entrée Teach
ER
Indice de protection
IP 67/IP 69K
P
Polarité
PNP/NPN auto-detect
O
Sortie
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M12 5-pin
SV
Tension d'alimentation
2000…30000 mm, IO-Link V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
Bouton Teach/entrée Teach
SFM
Fréquence de commutation max.
250 Hz
TR
Plage de température
-40...+60 °C
R
Résolution
< 5 mm
LI
Linearité
± 30 mm
WG
Poids
125.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Infos
OM
Manuel d'utilisateur
Infos
INFO
Infos
Détails du produit