Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP, hell-/dunkelschaltend/IO-Link + Teach-Eingang - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
DTL-C55PA-TMS-619-506
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
ROT
Drehung
°
PR
Baureihe
Distanzsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Lichttaster Distanz
RM
Bereich max.
100...5000 mm
OR
Arbeitsbereich
100...5000 mm
LS
Lichtquelle
Laserklasse 1, rot 650 nm
H
Gehäusegröße
50 x 50 (C55) mm
HM
Gehäusematerial
hell-/dunkelschaltend + 0...10 V + Teach-Eingang
ER
Schutzart
IP 67/IP 69K
P
Polarität
PNP/NPN auto-detect
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 5-pin
SV
Versorgungsspannung
2000…30000 mm, IO-Link V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Teach-Taste/-Eingang
SFM
Schaltfrequenz max.
250 Hz
TR
Temperaturbereich
-40...+60 °C
R
Auflösung
< 5 mm
LI
Linearität
± 30 mm
WG
Gewicht
125.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben