Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend + 0...10 V + Teach-Eingang - 2-adrig
Stückliste
DW-AD-605-065-120
ORDERNO
Artikelnummer
220-020-621
TYPE
Bezeichnung
DW-AD-605-065-120
PR
Baureihe
2-adrig
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
PVC, 2 m, 2-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
NAMUR
OP
Ausgang
Strom
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
SFM
Schaltfrequenz max.
10000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
39.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen