Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend + hell-/dunkelschaltend + Teach-Eingang - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-601-04E
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Extra Pressure
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
Ø 4 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0.6 mm
C
Anschluss
PUR, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 20 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 68
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 4, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
CEPDF
CE-Zertifikat PDF
Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen