Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception + 0...10 V + entrée Teach - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-605-065-120
ORDERNO
Numéro d’article
220-020-621
TYPE
Désignation
DW-AD-605-065-120
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
Ø 6.5 mm
OD
Portée nominale
1.5 mm
C
Raccordement
PVC, 2 m, 2 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
NAMUR
OP
Sortie
Courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
Laser de classe 2, rouge 660 nm V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
Ø 6,5, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
2 fils, NAMUR
SFM
Fréquence de commutation max.
10000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
39.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés