PNP110-M-H
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp110.prj},{NB=PNP110-M-H},{CODE=PNP110},{TYPE=High Current Probe},{DISTANCE=100mil/2.56mm},{MAT=Beryllium Copper},{SUR= Gold plated},{MAT1=Brass},{SUR1=Nickel plating},{MAT2=Stainless Steel},{WM=M},{SHAPE=H},{PITCH=≥8.0},{MAXIMUM=10.0},{WORK=7.0},{STRETCH=12},{ELASTICITY=18},{CURRENT=≤110},{VALUE=≤1},{USE=50,000 times},{SIZE=φ6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PNP110 - Integral Probe / Nut for Integral Probe High Current Probe Standard Type Minimum Mounting Center Distance 100mil/2.56mm
Bill of material
PNP110-M-H
CODE
code
PNP110
TYPE
type
High Current Probe
DISTANCE
Minimum installation center distance
100mil/2.56mm
MAT
Needle shaft material
Beryllium Copper
SUR
Needle shaft surface treatment
Gold plated
MAT1
Syringe material
Brass
SUR1
Syringe surface treatment
Nickel plating
MAT2
Spring Material
Stainless Steel
WM
Wiring method
M(Thread)
W(Welding)
M(Thread)
W(Welding)
SHAPE
Needle shaft shape
H
G
H
G
PITCH
Mounting pitch
≥8.0
mm
MAXIMUM
Maximum Stroke
10.0
mm
WORK
Work itinerary
7.0
mm
STRETCH
Working Stretch
12
N
ELASTICITY
Maximum elasticity
18
N
CURRENT
Rated current
≤110
A
VALUE
Contact resistance value
≤1
mΩ
USE
Reference use times
50,000 times
SIZE
Recommended installation size
φ6
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청